Termékek közzététele
LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Archivált

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító810959
  • TermékcsaládLAUFEN PRO N
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)420
  • Mélység (mm)1250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)27.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók