Termékek közzététele
LAUFEN PRO Pedestal
LAUFEN

LAUFEN PRO Pedestal

2.8/5 csillag2.8(6 vélemény)
Pedestal LAUFEN PRO, sanitary ceramic, matching washbasin order no. 81095.1, 81095.2, 81095.3, 81395.6, 81395.8, 81496.7, 81895.1, 81895.2, 81895.3, 81895.8, 81895.9, matching washbasin Compact, order no. 81495.1, 81495.2, Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81995.0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító819950
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportCOVERS AND DIVIDERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)230
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)11.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásTárgy