Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Washbasin 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin 700 mm

Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 700 x 465 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 81096.7
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító810967
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)175
  • Szélesség (mm)465
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)17.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815