Termékek közzététele
BIROVA Built-in washbasin 530 mm
LAUFEN

BIROVA Built-in washbasin 530 mm

Built in basin grinded LAUFEN BIROVA, sanitary ceramic, dimensions 530 x 405 mm, inside dimensions of the basin 490 x 355 mm, oval, without tap hole, with overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface Order no. 81119.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító811191
  • TermékcsaládBIROVA
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)405
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)7.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815