Termékek közzététele
BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground

Built in basin, ground, LAUFEN BIJOU, sanitary ceramic, dimensions 455 x 400 mm, inside dimensions of the basin 415 x 365 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, with or without overflow, Order no. 81122.0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító811220
  • TermékcsaládBIJOU
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)205
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)405
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)7.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál