Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm

    Freestanding washbasin KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic EN 31 dimensions 375 x 435 x 900 mm, angular 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81133.1
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító811331
    • TermékcsaládKartell • LAUFEN
    • TermékcsoportBASINS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-03-05
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)435
    • Mélység (mm)375
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)51
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815