Termékek közzététele
LIVING Washbasin bowl 360 mm, square
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 360 mm, square

Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensions 360 x 360 mm, square without tap hole, without overflow Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve without overflow, furniture Order no. 81143.3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító811433
  • TermékcsaládLIVING
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSaphirKeramik
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál