Termékek közzététele
LIVING Washbasin bowl 380 mm, round
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 380 mm, round

Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik, EN 31, dimensions d= 380 mm, round, without tap hole, without overflow, further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, furniture, order no. 81143.5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító811435
  • TermékcsaládLIVING
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSaphirKeramik
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál