Termékek közzététele
MODERNA R Washbasin 620 mm
LAUFEN

MODERNA R Washbasin 620 mm

Countertop washbasin
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító811545
  • TermékcsaládMODERNA/MODERNA R
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)165
  • Szélesség (mm)620
  • Mélység (mm)465
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures