Termékek közzététele
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 900 mm, integreated, shelves. Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, or right, electronic valve unit to control water temperature and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture. Order no. 811706
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító811706
  • TermékcsaládPALACE
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)165
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)1500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók