Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Floorstanding washbasin with wall connection, LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 525 x 435 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81180.4
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító811804
  • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)520
  • Mélység (mm)435
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)45
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál