Termékek közzététele
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free

3.5/5 csillag3.5(10 vélemény)
Washbasin 'liberty', barrier-free
Specifikáció
  • Barrier free washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic DIN 18040, EN 31 dimensions 600 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, without overflow and open drain, accessible by wheelchair Further options / accessories: without tap holes/overflow and open drain, concealed siphon Order no. 811950
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító811950
  • TermékcsaládLAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia