Termékek közzététele
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, without tap holes/overflow and open drain, 1 tap, hole/without overflow and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81195.1
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító811951
    • TermékcsaládLAUFEN PRO
    • TermékcsoportBASINS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-02
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)340
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)145
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)9.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók