Termékek közzététele
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm

Washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 650 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, with overflow Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81195.3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító811953
  • TermékcsaládPRO LIBERTY
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)190
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)17
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók