Termékek közzététele
VAL Washbasin bowl 500 mm
VAL Washbasin bowl 500 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin bowl 500 mm

    Washbasin bowl, with semi-wet area respectively tap bank Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 500 x 400 mm, asymmetric 1 tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító812281
    • TermékcsaládVAL
    • TermékcsoportBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-02
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)125
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSaphirKeramik
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)8.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál