Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
Washbasin bowl KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions Ø 420 mm, round valve without overflow always open, with ceramic valve cover plate Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81233.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító812331
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-03-05
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)420
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSaphirKeramik
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815