Termékek közzététele
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm

Countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688 / EN 31, dimensions 900 x 380/510 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves, with towel rail, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, or right, electronic valve unit to control water temperature and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture, Order no. 81270.2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító812702
  • TermékcsaládPALACE
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)165
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)21
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók