Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Washbasin bowl, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin bowl, undersurface ground 550 mm

Compact washbasin bowl undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 550 x 380 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, without tap holes/overflow and open, drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81295.2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító812952
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)10.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók