Termékek közzététele
THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 600 mm
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 600 mm

Vanity washbasin
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító813853
  • TermékcsaládTHE NEW CLASSIC
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)480
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)165
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings