Termékek közzététele
LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm

Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 850 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, siphon cover, pedestal, washbasin base, bathtubs, furniture, Order no. 81395.6
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító813956
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)480
  • Szélesség (mm)850
  • Mélység (mm)170
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)24.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók