Termékek közzététele
LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm

Drop in basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 560 x 440 mm, angular, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, glazed outer surface, bathtubs, furniture, Order no. 81396.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító813961
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)440
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)170
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)7.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók