Termékek közzététele
LAUFEN PRO Washbasin 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 550 mm

Washbasin Compact LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 550 x 400 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81495.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító814951
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)170
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)11.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók