Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 1300 x 460 mm, angular per basin 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),per basin 3 tap holes, without tap holes, per basin 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, per basin 3 tap holes distance 8 inches, per basin 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, towel rack, bathtubs, furniture Order no. 81496.8
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító814968
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)175
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)1300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)40
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815