Termékek közzététele
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 900 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 900 mm

Countertop basin Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 900 x 500/350 mm, asymmetric 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, with integrated shelf left Special feature: Surface refinement LCC (only white) Further options / accessories: without tap hole and with valve without overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814976
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító814976
  • TermékcsaládILBAGNOALESSI ONE
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)165
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)27
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál