Termékek közzététele
VAL Small washbasin, with tap bank right
LAUFEN

VAL Small washbasin, with tap bank right

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
Small washbasin, with tap bank right
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító815280
  • TermékcsaládVAL
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)220
  • Szélesség (mm)340
  • Mélység (mm)115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures