Termékek közzététele
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    VAL Small washbasin 450 mm

    3.0/5 csillag3.0(5 vélemény)
    Countertop small washbasin Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító815281
    • TermékcsaládVAL
    • TermékcsoportBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-02
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSaphirKeramik
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)10.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia