Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
Specifikáció
  • Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81533.5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító815335
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)280
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks