Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
Small washbasin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31 dimensions 360 x 250 mm, angular 1 tap hole right Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole Order no. 81596.0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító815960
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)146
  • Szélesség (mm)250
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)6.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815