Termékek közzététele
VAL Washbasin undersurface ground 650 mm
LAUFEN

VAL Washbasin undersurface ground 650 mm

Washbasin undersurface ground Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 650 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816284
  • TermékcsaládVAL
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)420
  • Szélesség (mm)650
  • Mélység (mm)115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSaphirKeramik
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál