Termékek közzététele
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Archivált

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816431
  • TermékcsaládLIVING
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)15.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók