Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm

Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 900 x 420 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816801
  • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)16.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál