Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 520 x 380 mm, asymmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.2
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító816802
    • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
    • TermékcsoportBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-02
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)520
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)6.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál