Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm

Washbasin bowl Laufen-PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 400 mm, asymmetric, 1 tap hole without overflow, Special feature: overflow channel glazed, further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole and overflow, 1 tap hole with overflow, without tap, hole with overflow, valve without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 816803
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816803
  • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)10.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál