Termékek közzététele
LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm

Small washbasin for corner LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 440 x 380 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, furniture Order no. 81695.8
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816958
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)440
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)7.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók