Termékek közzététele
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
    LAUFEN

    VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm

    Drop-in washbasin, with semi-wet area and tap bank
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító817281
    • TermékcsaládINO
    • TermékcsoportBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)115
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál