Termékek közzététele
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81795.2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító817952
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)17.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál