Termékek közzététele
LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm
LAUFEN
Archivált

LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1500 x 460 mm, angular, basin right, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cut one-sided to 980 - 1480 mm, integreated shelf left, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, bespoke decoration, on ceramic shelf, towel rail 600 mm 89542.4 / 1000 mm 89542.6, furniture Order no. 81843.5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító818435
  • TermékcsaládLIVING
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)155
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)1500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók