Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm

Siphon cover LAUFEN PRO S, sanitary ceramic matching small washbasin order no. 81596.1 Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81996.4
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító819964
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportCOVERS AND DIVIDERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)335
  • Szélesség (mm)234
  • Mélység (mm)162
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)6.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815