Termékek közzététele
MODERNA R Wall hung WC, wash down, with flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC, wash down, with flushing rim

Wall hung WC, wash down, with flushing rim
Specifikáció
  • Compatible with: H826540 Cistern, rear / side water inlet H826541 Cistern H826542 Cistern H893542 WC seat and cover, removable, without lowering system, stainless steel hinges, with socket head screw H893543 WC seat and cover, removable, without lowering system H893544 WC seat and cover, removable, with lowering systém H893547 Seat without cover H896540 WC seat and cover "slim", removable, without lowering systém H896541 WC seat and cover "slim", removable, with lowering system H896542 WC seat without cover "slim" H898950 WC seat and cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H898951 WC seat without cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H890542 WC seat and cover, without lowering systém H890543 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító820541
  • TermékcsaládMODERNA/MODERNA R
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)350
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures