Termékek közzététele
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown

Wallhung WC pan Compact washdown LAUFEN MODERNA R, sanitary, ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 490 x 305 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, open water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat without cover 89354.7, WC seat and cover 89354.2, 89354.3, WC seat and cover with automatic lowering 89354.4 Order no. 82054.3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító820543
  • TermékcsaládMODERNA/MODERNA R
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)305
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)490
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505