Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
laufen/products/52bc73ec-bde2-42eb-b3b7-38303d484d0c
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
LAUFEN
Követés
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Shower Toilet, wall-hung, rimless, washdown, incl. seat and cover, removable, with lowering system
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
820601
Termékcsalád
CLEANET NAVIA
Termékcsoport
WCs
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-01-11
Verziószám
1
Magasság (mm)
405
Szélesség (mm)
580
Mélység (mm)
370
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.laufen.com/catalogue/collections/product-solutions/cleanet-navia/shower-toilet-wall-hung-rimless-washdown-incl-seat-cover-removable-lowering-system-820601
Terméktanúsítvány
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Másodlagos anyag
Elektromos és optikai elemek
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Svájc
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Toilet bowls
UNSPSC kód
30181511
Uniclass 2015 kód
SL_35_80_89
Uniclass 2015 leírás
Toilets
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Water Closets
OmniClass szám
23-31 19 19
OmniClass név
Water Closets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Európa
Liechtenstein
Svájc
Hasonló termékek
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Letöltés
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Letöltés
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Letöltés
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Letöltés
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Letöltés