Termékek közzététele
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC

4.1/5 csillag4.1(7 vélemény)
Barrier free wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary, ceramic, for concealed cistern, EN 997, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 350 mm, accessible by wheelchair, lenght 700 mm, higher mounting necessary to, achieve a seated height of 480 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, 89895.1, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, 89895.0 Order no. 82095.3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító820953
  • TermékcsaládLAUFEN PRO LIBERTY
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)24.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505