Termékek közzététele
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7/5 csillag4.7(7 vélemény)
Wall-hung WC pan, washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 350 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat & cover, 89395.5, 89695.0 WC seat & cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.9
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító820959
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)350
  • Szélesség (mm)530
  • Mélység (mm)365
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)27
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál