Termékek közzététele
LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82096.6
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító820966
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)345
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)21.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505