Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító823337
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures