Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító824337
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)370
  • Szélesség (mm)660
  • Mélység (mm)440
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures