Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító824801
  • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets