Termékek közzététele
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.8/5 csillag4.8(13 vélemény)
Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 4,5-l-flush, dimensions 360 x 700 x 420 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed fixation, lenght 700 mm, 2 fixing holes, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 4 fixing holes, 2 fixing holes and lateral holes, cistern 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering, 89195.1, 89395.3, Order no. 82495.8
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító824958
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)33.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505