Termékek közzététele
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, open, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation incl. Cistern with shut-off valve, with PP-seat; 8.2415.2.xxx.715.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; for Sweden
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító825155
  • TermékcsaládKOMPAS
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)850
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)31
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC