Termékek közzététele
RIGO 825362 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation,  incl. cistern, with seat and cover
LAUFEN

RIGO 825362 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation, incl. cistern, with seat and cover

Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation, incl. cistern, with seat and cover
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító825362
  • TermékcsaládRIGO
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)860
  • Szélesség (mm)650
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures